Produktnummer: FCSD06LKFMNx

FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports LC KEYED Duplex mit 250µm Mass Fusion Ribbon Pigtails

FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports LC KEYED Duplex mit 250µm Mass Fusion Ribbon Pigtails, verschiedene Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Gewicht

0.189 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

3.410 in

Gesamtlänge

7.200 ft

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table LC KEYED Duplex
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250µm Pigtails, Spleißchip, Spleißschutztülle, Mikrospleißschutztülle, Kabelhaltegummi: 2mm & 3mm

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-22-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-22-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp
FCSD06LKFMNA LC Keyed Duplex Aqua
FCSD06LKFMNB LC-Schlüssel Duplex Blau
FCSD06LKFMNG LC-Schlüssel Duplex Grün
FCSD06LKFMNM LC-Schlüssel Duplex Braun
FCSD06LKFMNN LC-Schlüssel Duplex Schwarz
FCSD06LKFMNO LC-Schlüssel Duplex Orange
FCSD06LKFMNP LC-Schlüssel-Duplex-Rosette
FCSD06LKFMNR LC-Schlüssel Duplex Rot
FCSD06LKFMNS LC-Schlüssel Duplex Grau
FCSD06LKFMNV LC-codierter Duplex-Stecker, violett
FCSD06LKFMNW LC-Schlüssel Duplex Weiß
FCSD06LKFMNY LC-Schlüssel Duplex Gelb