Produktnummer: FF3D04LD4F4A

Blenden und Paneele - DCX Vorlaufzeit-Adapterrahmen

FX DCX-RAHMEN, OM3, 04 PORTS, LC DUPLEX, MPO-8 (WEIBLICH), SR4, AQUA-ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gewicht

0.14 lbs

Gesamthöhe

0.5 in

Gesamtbreite

2.25 in

Gesamtlänge

6.73 in

Max. Kapazität

8 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +75 °C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Frame Assembly Polycarbonate Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex
Rear Adapter Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO female
Adapter Sleeve Material Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM3 0.60 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX, Rahmenmodule & Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 09-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 09-04-2025