Produktnummer: SCSU1216SLR

FX Ultra Splitter Cassette OS2, 2x16

FX Ultra Splitterkassette, OS2, 2x16, 1 Splitter, SC/APC Eingang, LC/APC Ausgang, Rückseite

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2, G.657.A1, G.652.D

Gewicht

0.5 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

7.4 in

Max. Kapazität

16 Fasern (Ausgang)

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Wellenlänge

1260-1650 NANOMETER

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Anschlussart

Front

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Housing PC/ABS Black
Cover Polycarbonate Black
Frame PC/ABS Black Pullout Frame
Adapter Output (Front) Plastic - UL94V-0 Green LC-Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Input (Rear) Plastic - UL94V-0 Green SC-Simplex/APC

Getriebe-Spezifikationen

Splitter Configuration IL Max (dB) Uniformity Max (dB) PDL Max (dB) Directivity Min (dB) RL Min (dB)
2 x 16 14.8 1.8 0.4 -55 -55

TIA/EIA-Compliance

Telcordia GR-1209-CORE (nur Splitter), Telcordia GR-1221-CORE (nur Splitter)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX-Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10-23-2025