Produktnummer: FFSU12LKx

FiberExpress Ultra Frame OS2 12 Ports

FIBEREXPRESS ULTRA FRAME OS2 06 PORTS, LC DUPLEX KEYED

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.25 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.46 in

Tiefe

2.2 in

Mechanische Tests

Description

Dauerhaftigkeit@Termination1

500 Zyklen

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Frame Plastic-UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic-UL94V-0 Follow Variant table LC-Keyed Duplex
Adapter Sleeve Zirconia Ceramic

TIA/EIA-Compliance

TIA.568.3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Staubkappen

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra Patch-Panels, vorkonfektionierte MPO-Kabel mit geringem Verlust

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (60/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.3 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.3 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp Fasertyp
FFSU12LKA LC kodiert Aquamarin OS2
FFSU12LKB LC kodiert Blau OS2
FFSU12LKG LC kodiert Grün OS2
FFSU12LKM LC kodiert Braun OS2
FFSU12LKN LC kodiert Schwarz OS2
FFSU12LKO LC kodiert Orange OS2
FFSU12LKP LC kodiert Rosa OS2
FFSU12LKR LC kodiert Rot OS2
FFSU12LKS LC kodiert Grau OS2
FFSU12LKV LC kodiert Violett OS2
FFSU12LKW LC kodiert Weiß OS2
FFSU12LKY LC kodiert Gelb OS2

Ressourcen

Resources