Produktnummer: FC3U06LKMFAx

FXU Kassette OM3 06 Ports

FX ULTRA-KASSETTE, OM3, 06 PORTS, MPO-12 WEIBLICH, TYP A LC DUPLEX KEYED

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

6.6 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB
0.35 dB -30 dB

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.5 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.5 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp
FC3U06LKMFAA LC kodiert Aquamarin
FC3U06LKMFAB LC kodiert Blau
FC3U06LKMFAG LC kodiert Grün
FC3U06LKMFAM LC kodiert Braun
FC3U06LKMFAN LC kodiert Schwarz
FC3U06LKMFAO LC kodiert Orange
FC3U06LKMFAP LC kodiert Rosa
FC3U06LKMFAR LC kodiert Rot
FC3U06LKMFAS LC kodiert Grau
FC3U06LKMFAV LC kodiert Violett
FC3U06LKMFAW LC kodiert Weiß
FC3U06LKMFAY LC kodiert Gelb

Ressourcen

Resources