Produktnummer: FC4H12LDMF1E

FX UHD-KASSETTE, OM4, 12 PORTS, MPO-12 (WEIBLICH), LC DUPLEX, TYP-A ALTERNATIV, ERIKA VIOLET-ADAPTER

FX UHD-KASSETTE, OM4, 12 PORTS, MPO-12 (WEIBLICH), LC DUPLEX, TYP-A ALTERNATIV, ERIKA VIOLET-ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

3.17 lbs

Gesamthöhe

1.5

Gesamtbreite

4.5

Gesamtlänge

7.91 ft

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC-Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet MPO-Female

Kennzeichnung der Polarität

Typ-A Alternativ

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Anmerkungen

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von unserem technischen Support ([email protected]) oder Ihrem lokalen Vertriebsmitarbeiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 10-23-2025


Ressourcen

Resources