Produktnummer: FC5U12LKMFA

FXU Kassette OM5 12 Ports

FX ULTRA-KASSETTE, OM5, 12 PORTS, MPO-12 WEIBLICH, TYP A LC DUPLEX KEYED

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

6.6 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 75°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB
0.2 dB -30 dB

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 02-12-2025


Ressourcen

Resources