Produktnummer: FCSU12LKMFAx

FXU Kassette OS2 12 Ports

FX ULTRA-KASSETTE, OS2, 06 PORTS, MPO-12 WEIBLICH, TYP A LC DUPLEX KEYED

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

6.6 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -55 dB
0.35 dB -60 dB

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.5 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.5 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp
FCSU12LKMFAA LC kodiert Aquamarin
FCSU12LKMFAB LC kodiert Blau
FCSU12LKMFAG LC kodiert Grün
FCSU12LKMFAM LC kodiert Braun
FCSU12LKMFAN LC kodiert Schwarz
FCSU12LKMFAO LC kodiert Orange
FCSU12LKMFAP LC kodiert Rosa
FCSU12LKMFAR LC kodiert Rot
FCSU12LKMFAS LC kodiert Grau
FCSU12LKMFAV LC kodiert Violett
FCSU12LKMFAW LC kodiert Weiß
FCSU12LKMFAY LC kodiert Gelb

Ressourcen

Resources