Produktnummer: FX Adapterleiste, Blindabdeckung

FX Adapterleiste, Blindabdeckung

Palier-ruban d'adaptateur FiberExpress, vierge, noir

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Gewicht

0.093 kg

Gesamthöhe

1 m

Gesamtbreite

6.5

Gesamtlänge

0.06 ft

Mechanische Tests

Description

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

11.25 lbs

Dauerhaftigkeit@Termination1

​​​​​​​500 Zyklen

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Element Description
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve

Enthaltene Teile

Staubkappen

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel. Standardpack mit 30 Einheiten.

Anmerkungen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.296 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.296 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl Adapterfarbe
AX100066+TW Schwarz Blindabdeckung Schwarz
AX100067+TW Grau Blindabdeckung Grau

Ressourcen

Resources