Produktnummer: FX Adapterleiste Keystone – LC

FX Adapterleiste Keystone – LC

Palier-ruban d'adaptateur FiberExpress Keystone, LC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX Adapterleiste Keystone – LC

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl Adapterfarbe
AX102219 Schwarz 12 Glasfaser Blau
AX102220 Schwarz 12 Glasfaser Beige

Ressourcen

Resources