Produktnummer: FX Adapterleiste ST

FX Adapterleiste 12 ST

Palier-ruban d'adaptateur FiberExpress, équipé d'adaptateurs 12 ST monomode noir

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX Adapterleiste ST

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Gewicht

0.093 kg

Gesamthöhe

1 m

Gesamtbreite

6.5

Gesamtlänge

1.14 ft

Max. Kapazität

6 Fasern, 6 ST Singlemode-Adapter

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Anschlussart

Front

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

11.25 lbs

Dauerhaftigkeit@Termination1

​​​​​​​500 Zyklen

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Element Description Color
Steel Connector Body Metal
ST Connectory Body Type
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve

Enthaltene Teile

Staubkappen

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel. Standardpack mit 30 Einheiten.

Anmerkungen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.294 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.294 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl Adapterfarbe
AX100080 Schwarz 12 Port Beige

Ressourcen

Resources