Produktnummer: FX UHD Kassette OM4 12P Spliceverbindung

FX UHD Spliceverbindung Kassette OM4 12 Ports

FX UHD-Spleißkassette OM4 12 Ports. In mehreren Glasfasersteckertypen und Adapterfarben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX UHD Kassette OM4 12P Spliceverbindung

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.657 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

6.6 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.295 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.295 Revisionsdatum: 10-23-2025


Ressourcen

Resources