Produktnummer: FXU-Kassette OM3 16P MPO12(F)

FX Ultra Kassette OM3 16P MPO12(F)

FX Ultra Kassette OM3 16P MPO-12 Buchse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FXU-Kassette OM3 16P MPO12(F)

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gewicht

0.441 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

6.6 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 10-23-2025


Ressourcen

Resources