Produktnummer: FC3X06LKMFA

FX ECX CASS OM3 06P MPO06(F) LC KEYED DUPLEX

FX ECX KASSETTE, OM3, 06 PORTS, MPO-12 (BUCHSE) TYP-A, LC KODIERTER DUPLEX ROTER ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gesamthöhe

1.290 in

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamtlänge

8.790 in

Max. Kapazität

12 Fasern, 6 LC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +75 °C

Materialien

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Follow Variant table Keyed LC Duplex Red
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ECX Patchpanels/Wandgehäuse, ECX Spleiß-/Splitterkassetten, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 04-10-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 04-10-2025