Produktnummer: FC3X12LKMFAx

FX ECX CASS OM3 12P MPO12(F) LC KEYED DUPLEX

FX ECX KASSETTE, OM3, 12 PORTS, MPO-12 (BUCHSE) TYP-A, LC KODIERTER DUPLEX ROTER ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gesamthöhe

1.290 in

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamtlänge

8.790 in

Max. Kapazität

24 Fasern, 12 LC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Follow Variant table Keyed LC Duplex Red
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ECX Patchpanels/Wandgehäuse, ECX Spleiß-/Splitterkassetten, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp Portanzahl
FC3X12LKMFAA LC kodiert Aquamarin 6 Port
FC3X12LKMFAB LC kodiert Blau 6 Port
FC3X12LKMFAG LC kodiert Grün 6 Port
FC3X12LKMFAM LC kodiert Braun 6 Port
FC3X12LKMFAN LC kodiert Schwarz 6 Port
FC3X12LKMFAO LC kodiert Orange 6 Port
FC3X12LKMFAP LC kodiert Rosa 6 Port
FC3X12LKMFAR LC kodiert Rot 6 Port
FC3X12LKMFAS LC kodiert Grau 6 Port
FC3X12LKMFAV LC kodiert Violett 6 Port
FC3X12LKMFAW LC kodiert Weiß 6 Port
FC3X12LKMFAY LC kodiert Gelb 6 Port