Produktnummer: FC4X06SDFT

FX ECX-KASSETTE, OM4 6 PORTS FIELD-TERM SC DUPLEX

FX ECX-KASSETTE, OM4 6 PORTS FIELD-TERM SC DUPLEX, ERIKA VIOLET-ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.600 lbs

Gesamthöhe

1.3 in

Gesamtbreite

6.34 in

Gesamtlänge

8.740 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern, 6 SC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet SC-Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ECX Panels, FX Fusion, FX Brilliance

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Für weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support ([email protected]) oder Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter. Im Lieferumfang enthalten: Glasfaser-Routing-Zubehör und Kabelbinder

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-23-2025