Produktnummer: FC4X12LKFMNx

FX ECX CASS OM4 12P MASS FUSION PIGTAIL LC KEYED DUPLEX

FX ECX-KASSETTE, OM4, 12 PORTS, MIT 250 µm MASS FUSION RIBBON PIGTAILS, LC KEYED DUPLEX, ROTE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gesamthöhe

1.300 in

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamtlänge

8.740 in

Max. Kapazität

24 Fasern, 12 LC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250 µm Pigtails, Spleißhülsen und Kabelbinder

Zugehörige Teile

FX ECX Patchpanels/Wandgehäuse, ECX Spleiß-/Splitterkassetten, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter ist im Lieferumfang enthalten. Der Spleißhalter ist kompatibel mit den Teilenummern der Belden-Spleißhülsen (Durchmesser nach dem Schrumpfen): FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) und FXFUHSRIBEB12 (oval 4,1 mm x 4,6 mm).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp Portanzahl
FC4X12LKFMNA LC kodiert Aquamarin 12 Port
FC4X12LKFMNB LC kodiert Blau 12 Port
FC4X12LKFMNG LC kodiert Grün 12 Port
FC4X12LKFMNM LC kodiert Braun 12 Port
FC4X12LKFMNN LC kodiert Schwarz 12 Port
FC4X12LKFMNO LC kodiert Orange 12 Port
FC4X12LKFMNP LC kodiert Rosa 12 Port
FC4X12LKFMNR LC kodiert Rot 12 Port
FC4X12LKFMNS LC kodiert Grau 12 Port
FC4X12LKFMNV LC kodiert Violett 12 Port
FC4X12LKFMNW LC kodiert Weiß 12 Port
FC4X12LKFMNY LC kodiert Gelb 12 Port