Produktnummer: FC4X12LKMFAx

FX ECX CASS OM4 12P MPO12(F) LC KEYED DUPLEX

FX ECX KASSETTE, OM3, 12 PORTS, MPO-12 (BUCHSE) TYP-A, LC KODIERTER DUPLEX ROTER ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gesamthöhe

1.290 in

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamtlänge

8.790 in

Max. Kapazität

24 Fasern, 12 LC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Follow Variant table Keyed LC Duplex Red
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ECX Patchpanels/Wandgehäuse, ECX Spleiß-/Splitterkassetten, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp Portanzahl
FC4X12LKMFAA LC kodiert Aquamarin 12 Port
FC4X12LKMFAB LC kodiert Blau 12 Port
FC4X12LKMFAG LC kodiert Grün 12 Port
FC4X12LKMFAM LC kodiert Braun 12 Port
FC4X12LKMFAN LC kodiert Schwarz 12 Port
FC4X12LKMFAO LC kodiert Orange 12 Port
FC4X12LKMFAP LC kodiert Rosa 12 Port
FC4X12LKMFAR LC kodiert Rot 12 Port
FC4X12LKMFAS LC kodiert Grau 12 Port
FC4X12LKMFAV LC kodiert Violett 12 Port
FC4X12LKMFAW LC kodiert Weiß 12 Port
FC4X12LKMFAY LC kodiert Gelb 12 Port