Produktnummer: FC5X12LKFPNx

FX ECX CASS OM5 12P W/250 PIGTAIL LC KEYED DUPLEX

FX ECX-KASSETTE, OM5, 12 PORTS, MIT 250 um FARBCODIERTEN PIGTAILS, LC KEYED DUPLEX, ROTE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gesamthöhe

1.300 in

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamtlänge

8.740 in

Max. Kapazität

24 Fasern, 12 LC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250 µm Pigtails, Spleißhülsen und Kabelbinder

Zugehörige Teile

FX ECX Patchpanels/Wandgehäuse, ECX Spleiß-/Splitterkassetten, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter ist im Lieferumfang enthalten. Der Spleißhalter ist kompatibel mit den Teilenummern der Belden-Spleißhülsen (Durchmesser nach dem Schrumpfen): FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) und FXFUHSRIBEB12 (oval 4,1 mm x 4,6 mm).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp Portanzahl
FC5X12LKFPNA LC kodiert Aquamarin 12 Port
FC5X12LKFPNB LC kodiert Blau 12 Port
FC5X12LKFPNG LC kodiert Grün 12 Port
FC5X12LKFPNM LC kodiert Braun 12 Port
FC5X12LKFPNN LC kodiert Schwarz 12 Port
FC5X12LKFPNO LC kodiert Orange 12 Port
FC5X12LKFPNP LC kodiert Rosa 12 Port
FC5X12LKFPNR LC kodiert Rot 12 Port
FC5X12LKFPNS LC kodiert Grau 12 Port
FC5X12LKFPNV LC kodiert Violett 12 Port
FC5X12LKFPNW LC kodiert Weiß 12 Port
FC5X12LKFPNY LC kodiert Gelb 12 Port