Produktnummer: LF11SC24B

1U 24 Simplex SC-PC (24 Fasern) OM1 Bestücktes Patch-Panel mit Spleißkabeltrasse

1U 24 Simplex SC-PC (24 Fasern) OM1 Bestücktes Patch-Panel mit Spleißkabeltrasse

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Fiber Express-Lösung für Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum und Rechenzentren

Gesamthöhe

43.2 mm

Gesamtbreite

482.6 mm

Tiefe

370 mm

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

4.5 kg

Materialien

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Beige
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel, Velcro Straps, Cable Ties, PG13.5 water joint, Splice tubing, Adapters, 24 nos 2M Pigtails

Max. Kapazität

24 SC Simplex Adapter (24 Ports)

Temperaturbereich für die Installation

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Lagertemperaturbereich

-40⁰ °C bis +70⁰ °C

Betriebstemperaturbereich

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

SC-PC

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 04-08-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 04-08-2022


Ressourcen

Resources