Produktnummer: PPLSMPOM

PatchPro 12-Port (24-Faser) LC OS2-UPC iPLM Ready MPO-APC LC Doppelkassette STD Polarität

PatchPro 12-Port (24-Faser) LC OS2-UPC iPLM Ready MPO-APC LC Doppelkassette STD Polarität

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Panel für Intelligent Ready (RFID-basiertes) Patching. Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen wie: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Gewicht

330 g

Gesamthöhe

38.0 mm

Gesamtbreite

95.4 mm

Gesamtlänge

146.7 mm

Tiefe

146.7 mm

Max. Kapazität

12 Duplex LC Ports

Maximaler Einfügungsverlust

0,6 dB

Mechanische Tests

Description

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

LC

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Materialien

Description Material Type
LC Double Cassette CE & RoHS compliant, UL 94 V-0 Cassette Housing
LC Adapter Blue OS2 UPC 24 x LC Adapter
MTP Adapter Green OS2 APC 2 x MTP Adapter
Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Fiber (IEC 60793-2-50 B6_a1) 2 x LC-MTP patch cords

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA-598

Zugehörige Teile

Diese LC-Doppelkassette ist Teil des PatchPro 96-Faser-LC-Panelsystems von Belden. Bitte sehen Sie sich den Abschnitt „Zubehör“ im Katalog von Belden für diesen Artikel an, um weitere zugehörige Produkte anzuzeigen, die Sie möglicherweise für das System benötigen.

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 11-28-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 11-28-2025


Ressourcen

Resources