Produktnummer: PPLATSN-H

PatchPro 24-Port (48-Faser) LC OS2 APC iPLM-fähiges Term/Splice-Panel-Set mit 24 Simplex Patchkabeln und 4 Spleißkassetten

PatchPro 24-Port (48-Faser) LC OS2 APC iPLM-fähiges Term/Splice-Panel-Set mit 24 Simplex Patchkabeln und 4 Spleißkassetten

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Panel für Intelligent Ready (RFID-basiertes) Patching. Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen wie: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Gewicht

1.5 kg

Gesamthöhe

44 mm

Gesamtbreite

482 mm

Tiefe

300 mm

Max. Kapazität

24 Duplex LC Ports

Maximaler Einfügungsverlust

0,25 dB

Mindestreflexion

-50 dB

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

LC

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 75°C

Materialien

Description Material Color Type
Panel drawer and cover - With 4 MPO and 2 cable entry ports Anodized aluminum Metal silver color 1.5 mm thick
Panel frontplate (including screws) - LC Front Plate Metal work 2nd generation Steel, textured powder coated Black (Ral 9005) 1.5 mm thick
Adapters - 24 LC Duplex APC - Mounted Plastic Green
Pigtails - 48 pigtails Rainbow color 900 µm
Splice cassettes and cover- 4 cassetes with cover Plastic Each cassette holds 12 splices
2 rubber grommets for cable entry, 8 splice holders, 4 MTP dustcaps mounted and 3 twister kits

TIA/EIA-Compliance

TIA 568-C.3

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

PP-S2LALAxxxxX Intelligente Glasfaser-Patchkabel, GP-SxLALAxxxxX Glasfaser-Patchkabel, PPFOUK-N Antennenkit, PPIRRC Rack Manager

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 01-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 01-07-2025


Ressourcen

Resources