Produktnummer: 10GX KCONN Cpl PP Ang 48 1U

AX105348-10GX KeyConnect Kopplerpanel AngleFlex 48 Port 1U, vorinstalliert, UTP

Abgewinkeltes Patchpanel, 48 Ports, 1 HE mit 10GX RJ45-Koppler

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 10GX, TIA Kategorie 6A, 10GBASE-T

Gesamthöhe

44.450 mm

Gesamtbreite

482.600 mm

Tiefe

265.176 mm

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Gewinkelt

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1.179 kg

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Datenkategorie

Kategorie 6A

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX Patch-Kabel und 10GX vorkonfektionierten Kabeln

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen; 1 Stange.

Anmerkungen

Siehe AX102283 für die Spezifikationen der Modularbuchsen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.190 Revisionsdatum: 12-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.190 Revisionsdatum: 12-04-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX105348 Schwarz 611589007320