Produktnummer: 10GX KCONN PP 24 1U

AX103254-10GX KeyConnect Patchpanel, 24 Ports, 1 HE, UTP, vorinstalliert

10GX KeyConnect Patchpanel, 24 Ports, 1 HE, UTP, vorinstalliert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 10GX, TIA-Kategorie 6A, ISO-Klasse EA, 10GBASE-T

Gesamthöhe

44.450 mm

Gesamtbreite

482.600 mm

Tiefe

33.020 mm

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

0.612 kg

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Werkzeugkompatibilität

Gigaflex Anschlusswerkzeug (AX100749)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801:2002 Ergänzung 2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

10GX Modulare Kabel

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 Etikettenhalter; 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Klettbänder; 2 Kabelführungsstangen; 1 Installationsanleitung; 1 Kit 10GX X-BAR

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX104691, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.319 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.319 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX103254 Titan 611589005715