Produktnummer: CAT 5E PP 24 1U gewinkelt

AX105357-CAT 5E Abgewinkeltes Patchpanel, 24 Ports, 1HE

Gewinkeltes Patch-Panel, 24-Port, 1U mit CAT5E RJ45 Modularbuchse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System CAT5E, TIA Kategorie 5E

Gesamthöhe

1.75 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

10.440 in

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Gewinkelt

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2.700 lbs

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Datenkategorie

Kategorie 5e

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit CAT5E Patch-Kabel und vorkonfektionierten CAT5E Kabel-Baugruppen.

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Etikettenhalter; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen; 1 Stange

Anmerkungen

Siehe AX102283 für die Spezifikationen der Modularbuchsen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 11-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 11-19-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX105357 Schwarz 611589007443