Produktnummer: CAT 5E HDPP BIX 24 1U

AX103260-CAT 5E HDPatch-Panel, BIX 24 Port, 1U, vorinstalliert, UTP

CAT5E HD-BIX Patch-Panel, 24-Port, 1U

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 1200, TIA Kategorie 5e, ISO-Klasse D, 1000BASE-T, 100BASE-T

Gesamthöhe

1.75 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

1.500 in

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1.200 lbs

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

24 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

HDPP

Werkzeugkompatibilität

BIX Anschlusswerkzeug (A0270165)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschlusstyp

Universal T568A/B

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 5 – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

CAT5E Modulare Kabel

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX100796, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 12-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 12-04-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX103260 Schwarz 611589005784