Produktnummer: CAT 5E KCONN PP 48 2U

AX104014-CAT 5E KeyConnect Patchpanel, 48 Ports, 2 HE, vorinstalliert, UTP

CAT5E KeyConnect Patch-Panel, 48-Port, 2U

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 1200, TIA-Kategorie 5E, ISO-Klasse D, 1000 BASE-T

Gesamthöhe

3.5 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

1.3 in

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2.500 lbs

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

48 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Werkzeugkompatibilität

Gigaflex Anschlusswerkzeug (AX100749)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschlusstyp

Universal T568A/B

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Leistungsprüfung durch Dritte

ETL – Verifizierte Kategorie 5e

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

CAT5E Modulare Kabel

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 Etikettenhalter; 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen; 1 Installationsanleitung; 1 Satz Abschlussleiste

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX104691, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.308 Revisionsdatum: 12-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.308 Revisionsdatum: 12-04-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104014 Schwarz 611589005920