Produktnummer: CAT 6, gewinkelt, PP 24 1U

AX105360-CAT 6 Winkel-Patchpanel, 24 Ports, 1 HE, vorinstalliert, UTP

Gewinkeltes Patch-Panel, 24-Port, 1U mit CAT6+ RJ45 Modularbuchse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System CAT6+, TIA Kategorie 6+

Gesamthöhe

1.75 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

10.440 in

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Gewinkelt

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2.700 lbs

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Datenkategorie

Kategorie 6

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit CAT6+ Patchkabel und vorkonfektionierten CAT6+ Kabelbaugruppen.

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Etikettenhalter; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen; 1 Stange.

Anmerkungen

Siehe AX102283 für die Spezifikationen der Modularbuchsen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.128 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.128 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX105360 Schwarz 611589007474