Produktnummer: CAT 6 KCONN Kupplung PP 48 1U

AX104591-CAT 6 KeyConect Koppler-Patchpanel, 48 Ports, 1HE, UTP

KeyConnect Patchpanel, 48-Port, 1HE, mit CAT6+ RJ45-Koppler

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

​​​​​​​Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX. geeignet sind.

Gesamthöhe

1.75 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

1.3 in

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1.00 lbs

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Datenkategorie

Kategorie 6

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit CAT6+ Patchkabel und vorkonfektionierten CAT6+ Kabelbaugruppen.

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen, 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

​​​​​​​Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX104691, das dem Produkt beiliegt. Siehe AX104215 für die Spezifikationen der Kupplungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.303 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.303 Revisionsdatum: 10-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104591 Schwarz 611589006842