Produktnummer: CAT5E REVConnect-Panel 48P

RV5PPF2U48-CAT5e REVConnect Patchpanel, 48 Port

CAT5E REVConnect Patchpanel, flach, 48-Port, 2U (vorinstalliert)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

1200 System, TIA Kategorie 5E, ISO Klasse D, 1GBASE-T

Gesamthöhe

3.47 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

2.000 in

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

3.083 lbs

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Max. Kapazität

48 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1,000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

ISO/IEC-Compliance

IEC 60603-7

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 5e – TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801-1

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

CAT5E REVConnect Modularbuchsen, CAT5E Modularkabel

Enthaltene Teile

48 Cat5E UTP REVConnect-Buchsen, 50 REVConnect-Adern, 4 Schrauben (10 x 32); 8 durchsichtige Fenster; 2 Kabelführungsleisten auf der Rückseite; 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106520, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 11-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 11-19-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
RV5PPF2U48BK Schwarz 611589224918
RV5PPF2U48WH Weiß 611589224925