Produktnummer: KCONN PP 24 1U gewinkelt

AX104599-KeyConnect Winkel-Patchpanel, 24 Ports, 1 HE, leer, UTP

KeyConnect abgewinkeltes Patchpanel, 24-Port, 1 HE, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 2400 und 1200 geeignet sind.

Gesamthöhe

44.450 mm

Gesamtbreite

482.600 mm

Tiefe

189.230 mm

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Gewinkelt

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

0.735 kg

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX-, CAT6+ und CAT5E KeyConnect-Modularbuchsen sowie KeyConnect-Multimediamodulen.

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Etikettenhalter; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen, 1 Kabelführungsleiste

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.164 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.164 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104599 Schwarz 611589066952