Produktnummer: RA56CPP24

Ungeschirmtes DataConnect-Patchpanel, 24 Ports, 1 HE (leer)

Ungeschirmtes DataConnect-Patchpanel, 24 Ports, 1 HE (leer)

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von DataConnect-Modulen, die für Belden DataConnect Cat 5e-, Cat 6- und Cat 6A-Buchsen geeignet sind. Kompatibel mit 10GX-, CAT6+ und CAT5E DataConnect-Modularbuchsen sowie DataConnect-Multimediamodulen.

Gesamthöhe

43.6 mm

Gesamtbreite

482.600 mm

Material

Rahmen: Stahl; Panelvorderseite aus Kunststoff: ABS

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +55°C

Betriebstemperaturbereich

-25°C Bis +55°C

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

Eignung – innen

Ja

Enthaltene Teile

M6*12 Kreuzschlitzschraube x 4; M6 Käfigmutter x 4 hintere Kabelmanagement-Leiste

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 11-21-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 11-21-2024