Produktnummer: FW4WBF02LD

WANDBOX, KONSOLIDIERUNGS-WORKSTATION-SPLEISS OM4

FX WALL-BOX FIELD-TERM, 2-PORTS, OM4, LC DUPLEX, ERIKA VIOLET ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FW4WBF02LD

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress Ultra Solutions, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Arbeitsplatzbereich

Gesamthöhe

0.394 in

Gesamtbreite

3.385 in

Tiefe

3.385 in

Max. Kapazität

2 LC Duplex Adapter

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C bis 75°C

Materialien

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC Duplex

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-PATCHPANELS, FX-MPO-TRUNKS, FX-PATCHKABEL

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Korrvu-Box

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.135 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.135 Revisionsdatum: 02-12-2025


Ressourcen

Resources