Produktnummer: FWSWBF04LD

WALL-BOX, CONSOLIDATION WORKSTATION SPLEISS OS2

FX WALL-BOX FIELD-TERM, 4-PORTS, OS2, LC DUPLEX, BLAUE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FWSWBF04LD

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress Ultra Solutions, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Arbeitsplatzbereich

Gesamthöhe

1.102 in

Gesamtbreite

5.905 in

Tiefe

4.330 in

Max. Kapazität

4 LC Duplex Adapter

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C bis 75°C

Materialien

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-PATCHPANELS, FX-MPO-TRUNKS, FX-PATCHKABEL

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Korrvu-Box

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.119 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.119 Revisionsdatum: 02-12-2025


Ressourcen

Resources