Produktnummer: FX M-Box OS2, vorkonfektioniert

Multi-Box OS2 zur Arbeitsplatzkonsolidierung, vorkonfektioniert

FX Multi-Box-Konsolidierungs-Workstation, vorkonfektioniert, OS2, 6 Ports, MPO-12 (weiblich), Typ A. Verfügbar mit LC-Duplex- oder LC/APC-Duplex-Anschlüssen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress Ultra Solutions, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Arbeitsplatzbereich

Gewicht

0.5 kg

Gesamthöhe

1.5 m

Gesamtbreite

4.5

Tiefe

6.6

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 75°C

Materialien

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-PATCHPANELS, FX-MPO-TRUNKS, FX-PATCHKABEL

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Korrvu-Box

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.208 Revisionsdatum: 11-21-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.208 Revisionsdatum: 11-21-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp UPC
FWSMBP06LA LC/APC Duplex 611589152181
FWSMBP06LD LD Duplex 611589110259

Ressourcen

Resources