Produktnummer: FX M-Spleißbox OM1

FX Multi-Box Spleiß, OM1, 6 Ports, MPO-12(F), LC Duplex

FX Multi-Box-Spleiß, OM1, 6 Ports, MPO-12(F), LC Duplex, Typ-A, Beige Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX M-Spleißbox OM1

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress Ultra Solutions, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Arbeitsplatzbereich

Gewicht

0.5 kg

Gesamthöhe

1.5 m

Gesamtbreite

4.5

Tiefe

6.6

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 75°C

Materialien

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Beige LC Duplex

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-PATCHPANELS, FX-MPO-TRUNKS, FX-PATCHKABEL

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Korrvu-Box

Anmerkungen

Verwendung: FXFUHS9T2CB25 – Schrumpf-Spleißschutz, 900/250 µm, 2,0 mm rund x 40 mm lang, 25er-Pack, Außendurchmesser nach dem Schrumpfen: 2,0 mm, Länge: 40 mm

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp UPC
FW1MBS06LD Schwarz LD Duplex 611589159753

Ressourcen

Resources