Produktnummer: AP-JIS-BLANK-W

JIS ADAPTER KIT BLANK, WEISS

JIS ADAPTER KIT BLANK, WEISS

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit Standard-JIS-Frontplatte, für ungenutzte Anschlüsse

Gesamthöhe

22.7 mm

Gesamtbreite

44 mm

Tiefe

12.6 mm

Materialien

Material
ABS

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL-94HB

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-15-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 10-15-2025


Ressourcen

Resources