Produktnummer: AX104441C-BK

86×86 KeyConnect, Kupfer, Einzelport-Frontplatte, Schwarz

86×86 KeyConnect, Kupfer, flacher Einzelanschluss, UK-Stil, hochwertige zweiteilige Frontplatte, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Frontplatte in Arbeitsbereichsumgebungen zur Unterstützung aktueller und zukünftiger Keystone-Konnektivität der Kategorien 5e, 6 und 6a

Gesamthöhe

86 mm

Gesamtbreite

86 mm

Tiefe

14.42 mm

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Gewicht

0.035 kg

Materialien

Material
Flame Retardant Plastic UL-94V0, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL-94V0

Enthaltene Teile

Montageschrauben : 2 Stück, M 3,5 x 25 mm

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 10-15-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 10-15-2023


Ressourcen

Resources