Produktnummer: AX10444XBB

86×86 KeyConnect – Backbox

86×86 Keyconnect, Backbox (Elfenbeinweiß)

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Backbox in Arbeitsbereichsumgebungen. Unterstützt 86x86-Frontplatten. Kann installiert werden

Gesamthöhe

86 mm

Gesamtbreite

86 mm

Tiefe

41.8 mm

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Material
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 04-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 04-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
AX10444XBB Elfenbeinfarben

Ressourcen

Resources