Produktnummer: KEYCONNECT DG BLENDEN

KeyConnect Doppelwandblende

KeyConnect Blende, Doppelblende, bündig, kompatibel mit modularen KeyConnect-Anschlüssen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400, Glasfaser und Koaxialkabel geeignet sind

Gesamthöhe

4.5 m

Gesamtbreite

4.59

Tiefe

0.26

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.11 kg

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit modularen Jacks 10GX im KeyConnect-Stil, CAT6+, CAT5E und Glasfaser- und Koaxialsteckern im KeyConnect-Stil

Enthaltene Teile

6-32 Schrauben, Kartonbeschriftungen, Klarsichtfenster, KeyConnect Blankoeinsätze

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103826. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.163 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.163 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX102256 Mandelfarben 12 Port
AX102670 Mandelfarben 6 Port
AX104165 Schwarz 6 Port
AX104166 Schwarz 12 Port
AX102257 Elektrisch-Weiß 12 Port
AX102671 Elektrisch-Weiß 6 Port
AX104200 Elfenbeinfarben 12 Port
AX104566 Elfenbeinfarben 6 Port

Ressourcen

Resources