Produktnummer: MEDIAFLEX ANG EDGE DG FP KITS

MediaFlex 2-faches Blenden-Set mit abgeschrägtem Rand

MediaFlex-Frontplattensatz mit abgewinkelter Kante, Doppelgang. in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
MEDIAFLEX ANG EDGE DG FP KITS

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800,3600, 2400 und 1200 geeignet sind

Gesamthöhe

4.5 m

Gesamtbreite

4.586

Tiefe

1.14

Vordere Verbindung

Gewinkelt

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.2 kg

Materialien

Description Material
Faceplate High-impact Thermoplastic, flame-retardant UL94V-0, UV-resistant
Insert High-impact Thermoplastic, flame-retardant UL94V-0, UV-resistant

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Mediaflex

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX-, CAT6+ und CAT5E KeyConnect-Modularbuchsen und KeyConnect-Multimediamodulen

Enthaltene Teile

Fenster, Papiere, 6-32 Schrauben 2-Port-Einlage, Rohling, Installationshandbuch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106224, das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX106638 Mandelfarben 6 Port
AX106642 Mandelfarben 8 Port
AX106646 Mandelfarben 12 Port
AX106650 Mandelfarben 6 Port
AX106654 Mandelfarben 8 Port
AX106640 Schwarz 6 Port
AX106644 Schwarz 8 Port
AX106648 Schwarz 12 Port
AX106652 Schwarz 6 Port
AX106656 Schwarz 8 Port
AX106639 Elektrisch-Weiß 6 Port
AX106643 Elektrisch-Weiß 8 Port
AX106647 Elektrisch-Weiß 12 Port
AX106651 Elektrisch-Weiß 6 Port
AX106655 Elektrisch-Weiß 8 Port
AX106637 Grau 6 Port
AX106641 Grau 8 Port
AX106645 Grau 12 Port
AX106649 Grau 6 Port
AX106653 Grau 8 Port

Ressourcen

Resources