Produktnummer: MEDIAFLEX DG BLENDEN-SETS

MediaFlex 2-faches Blenden-Set

MediaFlex-Frontplattensatz, Doppelgang. Erhältlich in verschiedenen Farben und mit mehreren Ports.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800,3600, 2400 und 1200 geeignet sind

Gesamthöhe

4.62 m

Gesamtbreite

5.31

Tiefe

0.805

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.233 kg

Materialien

Description Material
Faceplate Plastic - UL94V-0
Insert Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Mediaflex

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX-, CAT6+ und CAT5E KeyConnect-Modularbuchsen und KeyConnect-Multimediamodulen

Enthaltene Teile

Fenster, Papier, 6-32-Schrauben, 2-Port-Einlage, Rohling, Installationshandbuch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX102063, das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.163 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.163 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX102434 Mandelfarben 12 Port
AX102436 Mandelfarben 8 Port
AX102519 Mandelfarben 8 Port
AX102521 Mandelfarben 6 Port
AX102523 Mandelfarben 6 Port
AX104492 Schwarz 12 Port
AX105770 Schwarz 6 Port
AX105772 Schwarz 8 Port
AX105774 Schwarz 6 Port
AX105776 Schwarz 8 Port
AX102435 Elektrisch-Weiß 12 Port
AX102437 Elektrisch-Weiß 8 Port
AX102520 Elektrisch-Weiß 8 Port
AX102522 Elektrisch-Weiß 6 Port
AX102524 Elektrisch-Weiß 6 Port
AX104488 Grau 12 Port
AX105769 Grau 6 Port
AX105771 Grau 8 Port
AX105773 Grau 6 Port
AX105775 Grau 8 Port
AX105782 Elfenbeinfarben 8 Port
AX105783 Elfenbeinfarben 8 Port
AX105784 Elfenbeinfarben 12 Port
AX105785 Elfenbeinfarben 6 Port
AX105786 Elfenbeinfarben 8 Port