Produktnummer: MEDIAFLEX DB9 DURCHFÜHRUNG

DB9 Durchführung für MediaFlex

MediaFlex Multimedia Einsatz, 1-Port, DB9 Durchführung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Multimedia

Gesamthöhe

1.39 m

Gesamtbreite

2.05

Tiefe

0.76

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.05 kg

Materialien

Description Material Type
Front Connection Metal DB9 Feedthrough
Rear Connection Metal DB9 Feedthrough
Insert Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Mediaflex

Werkzeugkompatibilität

Freigabewerkzeug (AX101185)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit MediaFlex Blenden

Anmerkungen

Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX102063, das auf unserer Website unter http://www.belden.com erhältlich ist.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.158 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.158 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
AX102637 Mandelfarben

Ressourcen

Resources