Produktnummer: MEDIAFLEX SVGA DURCHFÜHRUNG

SVGA Durchführung für MediaFlex

MediaFlex SVGA Durchführung in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Multimedia

Gesamthöhe

1.39 m

Gesamtbreite

2.05

Tiefe

0.75

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.05 kg

Materialien

Description Material Type
Front Connection Metal SVGA FeedThhrough
Rear Connection Metal SVGA FeedThhrough
Insert Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Mediaflex

Werkzeugkompatibilität

Freigabewerkzeug (AX101185)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit MediaFlex Blenden

Anmerkungen

Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX102063, das auf unserer Website unter http://www.belden.com erhältlich ist.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
AX102335 Mandelfarben
AX102337 Schwarz
AX102336 Elektrisch-Weiß
AX102581 Elfenbeinfarben
AX102630 Weiß

Ressourcen

Resources