…

Masse-Fusion-Patchkabel

Konventionelle Steckverbinder mit Fusion-Spliceverbindung mit Masse-Fusion-Patchkabel bieten werksoptimierte Leistung mit komfortabler Konfektionierung für raue Umgebungen. Beim Masse-Fusionsspleißen können bis zu 12 Fasern auf einmal verbunden werden. Bei Masse-Fusion-Patchkabeln sind alle 12 Fasern konfektioniert und verfügen über ein Flachband mit offenem Ende. Splicer können ganze Flachbänder gleichzeitig spleißen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Schnellere Erkennung von Steckverbindern: Farbcodierte Patchkabel-Kits helfen bei der sofortigen Erkennung von Steckverbindern
  • Besserer Einfügungsverlust: Leistung bei 0,2 dB MPO-12 und 0,15 dB (Max IL OM4)
  • Schnellere Installation: Werksoptimierte Präzisionsstecker und Masse-Fusion-Patchkabel-Kits
  • Schnellere Lieferung für Standard LC, SC oder ST 2-Meter-Patchkabel-Kits
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen