…
  • Belden-Broadcast-Baugruppe-SMPTE-Spule

Konfektionierte SMPTE-Kabel für Kameras

Belden bietet eine breite Palette an werkseitig konfektionierten, kundenspezifischen Kabelbaugruppen mit SMPTE Hybrid-, TAC-Glasfaser-, Koaxial-, Triaxial- und Audiokabeln. Alle konfektionierten Kabel werden mit branchenführenden Steckverbindern konfektioniert und nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, die man von Belden erwartet. Kundenspezifische konfektionierte Kabel beinhalten eine einjährige Produktgarantie, unterliegen strengen Tests und werden mit einem Testbericht geliefert, der die exzellente Leistung bestätigt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Leistungsgarantie: Gelötete Leiter sorgen für gleichbleibenden Kontakt zwischen Leiter und Pins, um offene Schaltkreise zu vermeiden
  • Vor Missbrauch geschützt: Isolierte Leiter und Schrumpfschläuche an jeder Lötverbindung schützen beim Einsatz in rauen Umgebungen und gegen Kurzschlüsse.