Produktnummer: BHH192UFR

Belden Horizontales Kabelmanagement

Horizontalmanager mit geformten Fingern und Scharnierabdeckung, vorne & hinten

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Horizontale Manager ermöglichen das Routing von Kupfer- und Glasfaserkabeln/Patchkabeln in Schaltschränken und Schränken und helfen dabei, den korrekten Biegeradius beizubehalten und das Array zu organisieren, um Verlagerungen, Ergänzungen und Änderungen zu erleichtern. Zu den Funktionen gehören 1U – 4U Höhe, 19" Montage inklusive Montagematerial, Kompatibel mit Racks & Schränken, Auswahl an horizontalen Managern im Ring-, Finger- und Kabelbinderstangenstil.

Schaltschrank-Einheiten

2HE

Gesamtbreite

19 in

Tiefe

12.256 in

Montage-Typ

19 Zoll

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Finger aus Stahl und umspritzten Kunststoff

Farbe

Schwarz

Gewicht

6 lb

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 05-31-2024