Produktnummer: BHH194UR

Belden Horizontales Kabelmanagement

Horizontaler Manager mit umspritzten Fingern und Scharnierabdeckung, 4RU

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Horizontale Manager ermöglichen das Routing von Kupfer- und Glasfaserkabeln/Patchkabeln in Schaltschränken und Schränken und helfen dabei, den korrekten Biegeradius beizubehalten und das Array zu organisieren, um Verlagerungen, Ergänzungen und Änderungen zu erleichtern. Zu den Funktionen gehören 1U – 4U Höhe, 19" Montage inklusive Montagematerial, Kompatibel mit Racks & Schränken, Auswahl an horizontalen Managern im Ring-, Finger- und Kabelbinderstangenstil.

Umgebung

Innenbereich

Schaltschrank-Einheiten

4U

Gesamthöhe

7.0 in

Gesamtbreite

19.0 in

Tiefe

7.22 in

Montage-Typ

Rackmontage 19” Horizontal

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Finger aus Stahl und umspritzten Kunststoff

Farbe

Schwarz

Gewicht

5,2 lb

Enthaltene Teile

Montagezubehör

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 05-31-2024

Enthaltene Teile

Montagezubehör

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe Breite Tiefe Gewicht
BHH194UR 7,0 Zoll 19,0 Zoll 7,22 Zoll 5.2 LB