Produktnummer: VCMFDR4X4

Belden Value Vertikal-Manager

Belden Value Vertikal-Manager mit Klappdeckel 84" H x 4" B x 4" T

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gesamthöhe

84.0 in

Gesamtbreite

4.0 in

Tiefe

4.0 in

Montage-Typ

Branche

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Farbe

Schwarz

Gewicht

13,0 lb

Enthaltene Teile

Montage-Hardware

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 05-31-2024

Enthaltene Teile

Montage-Hardware

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 05-31-2024