Produktnummer: FRAA4YLK

Fiber Raceway ADC-Linksadapter, Belden 4x8 auf ADC 6"

Fiber Raceway ADC-Adapterkit, Belden 4x8 (220 mm x 100 mm) auf ADC 6", links, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.881 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

6.299 in

Gesamtlänge

9.055 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Dieser linke Adapter ermöglicht die Verbindung zwischen 220 mm GELBEN KANAL und 6" ADC-Kanal. Von der 6" Seite aus gesehen ist das 220-mm-Ende nach links versetzt. Es wird komplett mit Adapterhalterungen geliefert, um die 6" ADC-Leitungen fest zu befestigen und verwendet entweder den Standard-220-mm-Verbinder oder den 220-mm-Verbinder ohne Schlitze, um eine Verbindung mit YELLOW DUCT 220-mm-Leitungen herzustellen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRAA4YLK Gelb 9,055 Zoll